Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Artikelnummer: VX 8617030

E-Nummer: E2501821

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det yttre montageplanet.

Artikelnummer:
VX 8617030
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det yttre montageplanet.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen från utsidan och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Om skåp redan är ihopbyggda kan systemchassit monteras även från skåpets insida
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
På den yttre montagenivån på skåpprofilen
På den yttre montagenivån mellan två systemchassin 23 x 64 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,2 kg
Bruttovikt
2,52 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,21
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177829060
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 18×64 mm, för det yttre montageplanet, för B/D: 600 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual