Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Art. nr.: VX 8617100

E-Nummer: E2501825

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.

Art. nr.:
VX 8617100
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåpbredd/-höjd 300 mm, i kombination med bottenutbyggnadsskena
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd/-djup 300 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
För sockelbredd/-djup 400 mm vid montage på sockelhörndelar
Passar för
Skåptyp: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm
Passar för
Sockelsystem VX
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,08 kg
Bruttovikt
1,118 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177829107
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 300 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual