För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
- Artikelnummer:
- VX 8617110
- Produktbeskrivning
- För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
- Fördelar
- Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
- Systemhålning på alla fyra sidor
- Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter VX
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Inbyggnadsmöjligheter AX
- In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Montagemöjligheter AX rostfritt stål
- För skåpbredd 400 mm, i kombination med bottenutbyggnadsskena
- Inbyggnadsmöjligheter AX plast
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
- Inbyggnadsmöjligheter CX
- För pulpetunderdel med skåpdjup 400 mm
- För underdel golvpulpet i skåpdjup 400 mm
- Montagemöjligheter VX sockel
- För sockelbredd/-djup 400 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
AX
AX plast
Suitable for width or height or depth: 400 mm - Passar för
- Sockelsystem VX
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,53 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 8,39
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 400 mm