Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Art. nr.: VX 8617120

E-Nummer: E2501827

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.

Art. nr.:
VX 8617120
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with the base configuration rail
Inbyggnadsmöjligheter AX plast
In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
CX installation options
In the pedestal, in the enclosure depth, 500 mm
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 600 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
AX
AX plast
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Passar för
Sockelsystem VX
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,6 kg
Bruttovikt
1,98 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177829121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 500 mm
Dokumentation
Load brochure
Manual