Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Artikelnummer: VX 8617150

E-Nummer: E2501830

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.

Artikelnummer:
VX 8617150
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåpbredd/-höjd 1000 mm, i kombination med bottenutbyggnadsskena
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd/-djup 1000 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
För sockelbredd 1100 mm vid montage på sockelhörndelar
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Passar för
Sockelsystem VX
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
4,12 kg
Bruttovikt
4,22 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
21,96
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 1000 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual