För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
- Art. nr.:
- VX 8617190
- Produktbeskrivning
- För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
- Fördelar
- Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
- Systemhålning på alla fyra sidor
- Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter VX
- In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Montagemöjligheter VX sockel
- För sockelbredd 1800 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm - Passar för
- Sockelsystem VX
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 7,2 kg
- Bruttovikt
- 7,72 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177829190
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 1800 mm