Det minimala inbördes avståndet mellan montageplåtarna skapar förutsättningar för maximal påbyggnad på båda montageplåtarna.
- Artikelnummer:
- VX 8617360
- Produktbeskrivning
- Det minimala inbördes avståndet mellan montageplåtarna skapar förutsättningar för maximal påbyggnad på båda montageplåtarna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, kromaterad
- Montagekrav
- Dessutom behövs en andra montageplåt som passar skåpmåttet, se Rittals reservdelslista på webben.
- På skåp med bakstycke kan en glasdörr användas istället för ett bakstycke eller den tvådelade lås- och sidodörren för optimal åtkomst till den bakre montageplåten.
- Passar för
- Skåptyp: VX
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,542 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Inbyggnadssats, för montageplåtar monterade baksida mot baksida.