Montageplåten kan förskjutas ytterligare 20 mm i djupled samt monteras bakifrån.
- Art. nr.:
- VX 8617370
- Produktbeskrivning
- Montageplåten kan förskjutas ytterligare 20 mm i djupled samt monteras bakifrån.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, kromaterad
- Leveransens omfattning
- 6 hållare
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- För inbyggnad av montageplåt från skåpets baksida: Montageposition jäms med skåpramen, position ± 0 mm. Vid behov av service är montageplåten åtkomlig framifrån och bakifrån
- För 20 mm mer monteringsdjup i apparatskåpet: monteringspositionen tillbakaskjuten bakom skåpramen, position +20 mm, F = 3500 N
- För ytterligare fastskruvning av montageplåten: Montageposition
- Passar för
- Skåptyp: VX
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,82 kg
- Bruttovikt
- 0,82 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Multifunktionell inbyggnadssats, för montageplåt