- Art. nr.:
- VX 8617500
- Fördelar
- Snabbt och säkert montage antingen framifrån eller från sidan 
- Kan monteras omgivande på ihopbyggnadsstället 
- Flexibel placering gör att kollisioner med inbyggnader kan undvikas 
- Material
- Stålplåt 
- Ytbehandling
- Förzinkad 
- Leveransens omfattning
- Ihopbyggnadsvinkel, invändig
 Ihopbyggnadstätning
 Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- 1 förp. räcker till ett ihopbyggnadsställe 
- Passar för
- Skåptyp: VX
 VX IT
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 
- Förpackningsenhet
- 6 st. 
- Nettovikt
- 1,38 kg
- Bruttovikt
- 1,44 kg
- Tullvarukod
- 83024900 
- EAN
- 4028177919327 
- ETIM 9
- EC002622 
- ECLASS 8.0
- 27189263 
- Produktbeskrivning
- 
VX Ihopbyggnadsvinkel, invändig