Kan placeras flexibelt och monteras omgivande på ihopbyggnadsstället. Montage från sidan ger en heltäckande yta mot profilen som kan byggas över.
- Artikelnummer:
- VX 8617501
- Fördelar
- Vid montage från sidan skapas en yta som kan byggas över i samma plan som profilen, och på så sätt förebyggs kollisioner med inbyggnader
- Kan monteras omgivande på ihopbyggnadsstället
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- Ihopbyggnadsblock, invändigt
Ihopbyggnadstätning
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- För ihopbyggnad av skåp med bredd/djup > 800 mm krävs 2 VE för montage
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT - Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,822 kg
- Bruttovikt
- 0,86 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- VX Ihopbyggnadsblock, invändigt
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA