För montage på vertikala skåpprofiler utifrån.
- Art. nr.:
- VX 8617503
- Produktbeskrivning
- För montage på vertikala skåpprofiler utifrån.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Ihopbyggnadsförbindning, utvändig
Ihopbyggnadstätning
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- 1 förp. räcker till ett ihopbyggnadsställe
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,822 kg
- Bruttovikt
- 0,84 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- VX Ihopbyggnadsvinkel, utvändig, rostfritt stål 1.4301
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA