- Art. nr.:
- VX 8617507
- Produktbeskrivning
- Kan användas individuellt till alla befintliga skåpmått för ihopbyggnad. Tätningen sätts på exakt runt hela profilkanten, och kan när som helst avlägsnas enkelt utan att lämna rester. Den kan utan problem återanvändas.
- Material
- EPDM
- Leveransens omfattning
- 1 rulle = 8 m
- Längd
- 8 000 mm
- Dimension
- Längd: 8.000 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,46 kg
- Bruttovikt
- 0,56 kg
- Tullvarukod
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- VX Baying seal