Delmontageplåtar för VX, VX SE, PC, IW

Artikelnummer: VX 8617540

E-Nummer: E2501846

För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.

Artikelnummer:
VX 8617540
Produktbeskrivning
För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
Material
Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för dörrbredd
600 mm
Inbyggnadsmöjligheter
Inbyggnad kan göras antingen stående som en vertikal montageyta eller liggande som en horisontell montageyta
Fastsättning sker direkt på skåpprofilen
När utbyggnaden är färdig sker fastsättning med systemchassi på valfri montagenivå i skåpet
I en installation med delmontageplåtar i flera steg efter varandra kan dessa göras svängbara med hjälp av gångjärn, för snabb åtkomst till bakomliggande nivåer.
Observera:
För inbyggnad i VX SE, PC, IW behövs adapterskena VX
Dimension
Bredd: 500 mm
Djup: 700 mm
Passar för skåptyp
VX
VX SE
PC
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
PC
Bredd: = 600 mm
= 800 mm
Djup: = 600 mm
= 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,82 kg
Bruttovikt
9,22 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
35,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177919396
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
VX Delmontageplåt, mått: 500×700 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual
Datablad
Teknik i detalj