För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
- Artikelnummer:
- VX 8617640
- Produktbeskrivning
- För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Inbyggnad kan göras antingen stående som en vertikal montageyta eller liggande som en horisontell montageyta
- Fastsättning sker direkt på skåpprofilen
- När utbyggnaden är färdig sker fastsättning med systemchassi på valfri montagenivå i skåpet
- I en installation med delmontageplåtar i flera steg efter varandra kan dessa göras svängbara med hjälp av gångjärn, för snabb åtkomst till bakomliggande nivåer.
- Observera:
- För inbyggnad i VX SE, PC, IW behövs adapterskena VX
- Dimension
- Bredd: 1.100 mm
Djup: 500 mm - Passar för skåptyp
- VX
- VX SE
- PC
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
PC
Bredd: = 600 mm
= 1.200 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12,8 kg
- Bruttovikt
- 13,18 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 50,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177919495
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- VX Delmontageplåt, mått: 1100×500 mm
- Förklaringar
- PCF-declaration