Delmontageplåt för VX, VX SE

Art. nr.: VX 8617663

För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och fungerar därmed som grund för de mest skilda tillämpningar.

Art. nr.:
VX 8617663
Produktbeskrivning
För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och fungerar därmed som grund för de mest skilda tillämpningar.
Fördelar
För individuell inre utbyggnad finns även systemhålning i kantningen.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Fastsättning sker direkt på skåpprofilen
Observera:
I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
Dimension
Bredd: 538 mm
Höjd: 598 mm
Passar för skåptyp
VX
VX SE
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,14 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177947177
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
VX Partial assembly plate, dimensions: 600x600 mm
Dokumentation
Info sheet
Load brochure