Montageskena 18 x 39 mm för VX, VX SE

Art. nr.: VX 8617720

E-Nummer: E2501860

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån.

Art. nr.:
VX 8617720
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det inre montageplanet.
Fördelar
Kan även användas i kombination med andra chassin
Förberedd för montage av kabelhållare på baksidan för optimal kabelföring i skåpet
Enkelt i systemhålningen, även när montageplåten är i det bakersta läget
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
I VX på den inre montagenivån på skåpprofil VX
I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
null
Observera:
Vid skåp med montageplåt ingår det 2 montageskenor i leveransen.
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,2 kg
Bruttovikt
2,49 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177921726
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Montageskena 18×38 mm, för B/D: 600 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Load brochure
Manual