För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruv och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått.
- Art. nr.:
- VX 8617810
- Produktbeskrivning
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter VX
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Inbyggnadsmöjligheter AX
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Inbyggnadsmöjligheter PC
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Inbyggnadsmöjligheter IW
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX golvpulpet
CX pulpetunderdel
Bredd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,89 kg
- Bruttovikt
- 4,1 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177919525
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Profilskena 48×26 mm, för B: 800 mm