- Art. nr.:
- VX 8618120
- Produktbeskrivning
- Om man exempelvis använder två dörrar á 400 mm istället för en 800 mm bred dörr i syfte att beakta utrymningsmöjligheterna. Kan även monteras istället för ett 800 mm brett bakstycke.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 dörrar inkl. dörram
130°-gångjärn
Låsdelar
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 37,32 kg
- Bruttovikt
- 38 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
VX Lås- och sidodörr, för B/H: 800×2000 mm