Gångjärn 180° för VX

Artikelnummer: VX 8618330

E-Nummer: E2501880

För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning.

Artikelnummer:
VX 8618330
Produktbeskrivning
För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning.
Material
Fingjutgods av stål
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dörröppningsvinkel
180°
Observera:
Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
Kan monteras utan mekanisk bearbetning av dörren
Lämpligt för dörrinbyggnader upp till 900 N
Suitable for door variant
Stålplåtsdörr
Passar för skåptyp
VX
Typklassning motsvarande 508A
Typ 1
Typ 12
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,74 kg
Bruttovikt
0,777 kg
Tullvarukod
83021000
EAN
4028177921344
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeskrivning
VX Gångjärn 180°, stål-fingjutning, RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual