För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar.
- Art. nr.:
- VX 8618823
- Produktbeskrivning
- För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1 bottenplåt med stansade hammarhuvuden
1 skjutbar bottenplåt
2 EMC-tätningar - Anmärkning om art. nr.
- Enbart för en skåpshalva
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 1.200 mm - Observera:
- Ingen IP-skyddstyp som uppfyller standard är möjlig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,14 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX EMC gland plate, width 1200 mm
- Dokumentation
- Info sheet