Stor svängram för VX, 600, 800 och 1200 mm breda skåp

Art. nr.: VX 8619010

E-Nummer: E2501891

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

Art. nr.:
VX 8619010
Utförande
utan plåtar
Produktbeskrivning
För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Ram: förzinkad
Plåt: Lackerade
Färg
Täckplåt: RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. låssystem, 130°-gångjärn
Material för fastsättning på inbyggnadssats
Montagekrav
Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm
Observera:
För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp
För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
Passar för
Bredd: = 600 mm
Höjd: ≥ 1.200 mm
Höjdenheter
22 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,746 kg
Bruttovikt
9,206 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177920453
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX Svängram, stor, utan plåt, för B: 600 mm, för min. skåphöjd: 1200 mm, 22 HE
Dokumentation
Load brochure
Manual
Datablad
Teknik i detalj