Inbyggnadssats för VX svängram, stor

Art. nr.: VX 8619041

E-Nummer: E2501906

För montage av svängram, stor.

Art. nr.:
VX 8619041
Produktbeskrivning
För montage av svängram, stor.
Material
Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Direkt på skåpprofil vid inbyggnad över komplett skåphöjd
Tillsammans med systemchassin 23 x 64 mm vid delinbyggnad i skåphöjd
Tillåten belastning (statisk)
3 500 N
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,5 kg
Bruttovikt
4,58 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177920316
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Inbyggnadssats för svängram, stor, för B: 800 mm
Dokumentation
Load brochure
Manual