Inbyggnadssats för VX svängram, stor

Artikelnummer: VX 8619042

E-Nummer: E2501907

För montage av svängram, stor.

Artikelnummer:
VX 8619042
Produktbeskrivning
För montage av svängram, stor.
Material
Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Direkt på skåpprofil vid inbyggnad över komplett skåphöjd
Tillsammans med systemchassin 23 x 64 mm vid delinbyggnad i skåphöjd
Tillåten belastning (statisk)
1 500 N
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,835 kg
Bruttovikt
6,76 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177920309
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Inbyggnadssats för svängram, stor, för B: 1200 mm
Dokumentation
Load brochure
Manual