- Artikelnummer:
- SR 8619.270
- Utförande
- med 130°-gångjärn
- Produktbeskrivning
- Håller svängramen i öppen position.
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montage med stor svängram: upptill på montagesatsen
- Montage med svängram: liten, upptill på montagesatsen
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,214 kg
- Bruttovikt
- 0,241 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- VX Svängramsstopp, för användning med 130°-gångjärn
- Dokumentation
- Manual