För fastsättning av elektronikkomponenter, ramverk och andra 19"-enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.
- Artikelnummer:
- VX 8619320
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av elektronikkomponenter, ramverk och andra 19"-enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 42 HE
- Inbyggnadsmått
- Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
- Observera:
- Måttet 482,6 mm (19") fås vid montage på ramen i 600 mm breda skåp
- Djupledsförskjuten inbyggnad i 600 mm breda skåp via systemchassi 18 x 64 mm är möjlig
- Vid montage i elektronikskåp: inbyggnad på baksidan
- Passar för
- för VX elektronikskåp, baksida
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,6 kg
- Bruttovikt
- 5 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Adapterprofil 19", för min. skåphöjd: 2000 mm, 42 HE