Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, AX, PC, sockelsystem VX

Art. nr.: VX 8619420

E-Nummer: E2501912

För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.

Art. nr.:
VX 8619420
Produktbeskrivning
För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure width 800 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width 800 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåpbredd 800 mm
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd/-djup 800 mm, i kombination med hållar-/distansstycke
Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål
För sockelbredd 800 mm, i kombination med en mutter M8
Montagemöjligheter AX-sockel
För sockelbredd 800 mm
Passar för
Sockelsystem AX
Sockelsystem VX
Sockelsystem VX, rostfritt stål
Dimension
Längd: 754 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
AX
CX pulpetunderdel
CX golvpulpet
Bredd: = 800 mm
Passar för bredd
= 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,8 kg
Bruttovikt
4,061 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
VX Kabelavlastningsskena vinkelprofil, för B: 800 mm
Dokumentation
Info sheet