Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, AX, PC, sockelsystem VX

Art. nr.: VX 8619440

E-Nummer: E2501914

För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.

Art. nr.:
VX 8619440
Produktbeskrivning
För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure width 1200 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width 1200 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX
För skåpbredd 1200 mm, i kombination med skena för inre utbyggnad AX och bottenutbyggnadsskena för AX
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd/-djup 1200 mm, i kombination med hållar-/distansstycke
Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål
För sockelbredd 1200 mm, i kombination med en mutter M8
Montagemöjligheter AX-sockel
För sockelbredd 1200 mm
Passar för
Sockelsystem AX
Sockelsystem VX
Sockelsystem VX, rostfritt stål
Dimension
Längd: 1.154 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
AX
CX pulpetunderdel
CX golvpulpet
Bredd: = 1.200 mm
Passar för bredd
= 1 200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
5,64 kg
Bruttovikt
6 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
VX Kabelavlastningsskena vinkelprofil, för B: 1200 mm
Dokumentation
Info sheet