För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
- Art. nr.:
- VX 8619450
- Produktbeskrivning
- För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In enclosure width 1600 mm, in the base
- Montagemöjligheter VX sockel
- För sockelbredd 1600 mm, i kombination med hållar-/distansstycke
- Passar för
- Sockelsystem VX
- Dimension
- Längd: 1.554 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX SE
CX pulpetunderdel
Bredd: = 1.600 mm - Passar för bredd
- = 1 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 7,9 kg
- Bruttovikt
- 8,28 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177921979
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- VX Kabelavlastningsskena vinkelprofil, för B: 1600 mm
- Dokumentation
- Info sheet