Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, AX, PC, sockelsystem VX

Art. nr.: VX 8619460

E-Nummer: E2501916

För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.

Art. nr.:
VX 8619460
Produktbeskrivning
För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width 1800 mm, in the base
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd 1800 mm, i kombination med hållar-/distansstycke
Passar för
Sockelsystem VX
Dimension
Längd: 1.754 mm
Passar för
Skåptyp: VX SE
Bredd: = 1.800 mm
Passar för bredd
= 1 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
7,7 kg
Bruttovikt
9,38 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
VX Kabelavlastningsskena vinkelprofil, för B: 1800 mm
Dokumentation
Info sheet