Hållare resp. distansstycke för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.: VX 8619470

För flexibel fastsättning av C-profil- eller kabelavlastningsskenor. För inbyggnad i VX-sockeln eller på skåpramsprofilen.

Art. nr.:
VX 8619470
Material
Zinkgjutgods
Leveransens omfattning
2 hållare och distansstycken
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Vikt/förp.
0,298 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Inbyggnadsmöjligheter
På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
På systemchassi för den inre montagenivån
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.806 eller med adapterskena för VX-kompatibilitet
På den horisontella TS-skåpprofilen
På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 11 mm
På sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak
På sockelplåtar, på sidan
För gänga
M8
Passar för
för sockelsystem VX, stålplåt
Montagekrav
I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
För fastsättning av en C-profilskena krävs M8 x 16 mm skruvar med brickor
Nettovikt
0,28 kg
Bruttovikt
0,289 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177984820
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX-hållare/distansstycke
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Product presentations