För montage av liten svängram eller i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).
- Artikelnummer:
- VX 8619600
- Produktbeskrivning
- För montage av liten svängram i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).
- Användningsområden
- Med VX: Direkt på skåpprofilen i främsta läget
- Med VX: I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förnicklad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Direkt på skåpprofilen i främsta läget
- I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
- Observera:
- För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med inbyggnadssats AX
- I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- För montage på delmontageplåten krävs gångjärnsfäste 8617650
- Tillåten belastning (statisk)
- 1 500 N
- Passar för
- Skåptyp: VX
AX
Bredd: = 600 mm - Passar för skåptyp
- VX
- AX
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,4 kg
- Bruttovikt
- 2,52 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Inbyggnadssats för små svängramar, för B: 600 mm