Inbyggnadssats för VX svängram, liten och VX delmontageplåt

Artikelnummer: VX 8619610

E-Nummer: E2501924

För montage av liten svängram eller i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).

Artikelnummer:
VX 8619610
Produktbeskrivning
För montage av liten svängram i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).
Användningsområden
Med VX: Direkt på skåpprofilen i främsta läget
Med VX: I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förnicklad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Direkt på skåpprofilen i främsta läget
I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
Observera:
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med inbyggnadssats AX
I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
För montage på delmontageplåten krävs gångjärnsfäste 8617650
Tillåten belastning (statisk)
1 500 N
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,15 kg
Bruttovikt
3,28 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177919631
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Inbyggnadssats för små svängramar, för B: 800 mm
Dokumentation
Load brochure
Manual