Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer: VX 8619720

E-Nummer: E2501927

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.

Artikelnummer:
VX 8619720
Produktbeskrivning
För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points
475 mm
Passar för dörrbredd
600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX
In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
I skåpsbredd 1200 mm i låsbar dörr
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåphöjd 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast
In door width 600 mm
Montagemöjligheter AX 3-delat
För skåpdjup 673 mm eller i väggdelens bredd
Inbyggnadsmöjligheter PC
In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter CX
In door width 600 mm
Montagekrav
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:
För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
PC
AX
Väggskåp AX, 3-delat
CX golvpulpet
CX pulpetunderdel
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,956 kg
Bruttovikt
1,14 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,78
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 600 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual