För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna.
- Artikelnummer:
- VX 8619800
- Produktbeskrivning
- För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Antal hål
- 6
- Passar för
- Skåptyp: VX: = 600 mm
Skåptyp: VX SE - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 i kombination med kabelinföringsmembran eller genomföringsögla
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,874 kg
- Bruttovikt
- 1,26 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177921092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Kabelinföringsplåt, för B: 600 mm
- Dokumentation
- Info sheet