Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för sockelsystem VX, stålplåt

Artikelnummer: VX 8620040

Sockelplåtar används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.

Artikelnummer:
VX 8620040
Produktbeskrivning
För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Djup: = 300 mm
Vikt/förp.
1,12 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,1 kg
Bruttovikt
1,124 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922242
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 300 mm, sheet steel
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj