Sockelplåtar, på sidan, 100 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX

Art. nr.: VX 8620.072

E-Nummer: E2501959

Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet, eller till inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. De 100 mm höga plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras.

Art. nr.:
VX 8620.072
Produktbeskrivning
För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Djup: = 600 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Vikt/förp.
2,8 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,72 kg
Bruttovikt
1,82 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922396
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 600 mm, rostfritt stål 1.4301
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj