För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller kabelavlastningsskena. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i rostfritt stål.
- Art. nr.:
- VX 8620400
- Produktbeskrivning
- För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller kabelavlastningsskena. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt och rostfritt stål.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- 2 montagevinklar
2 montagevinklar för kabelavlastningsskenor
Inkl. fastsättningsmaterial - För sockelplåthöjd
- 100 mm
200 mm - Observera:
- För inre utbyggnad av stående sockelplåtar
- Vid sockelplåtar vända 90° behövs inte montagevinklarna eftersom systemhålen i sockelplåtar kan användas direkt i denna position
- Vikt/förp.
- 0,232 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,22 kg
- Bruttovikt
- 0,232 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Sockelmontagevinkel, för sockel i rostfritt stål, för sockelplåtar H: 100 / 200 mm
- Dokumentation
- Info sheet