Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Art. nr.: VX 8640008

E-Nummer: E2504533

Högbelastbara sockelhörndelar med formad självpositionering mot apparatskåpet, kan användas med eller utan täckpanel. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvställen, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister av plast.

Art. nr.:
VX 8640008
Produktbeskrivning
Sockelhörndelar för högre belastning och med formad självpositionering mot apparatskåpet, kan användas med eller utan täckpanel. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvställen, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister av plast.
Material
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
4 sockelhörndelar, 100 mm höga
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Bredd: = 1.600 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Vikt/förp.
7,8 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
8,2 kg
Bruttovikt
8,26 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177958814
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 1600 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj