Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt

Artikelnummer: VX 8640.030

E-Nummer: E2504543

För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

Artikelnummer:
VX 8640.030
Produktbeskrivning
För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Djup: = 300 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 1, 12
Vikt/förp.
0,614 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,614 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177958920
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 300 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj