- Artikelnummer:
- VX 8640.031
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Djup: = 400 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 12
- Vikt/förp.
- 0,98 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 0,96 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177958937
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 400 mm, stålplåt