- Artikelnummer:
- VX 8640.043
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Djup: = 600 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vikt/förp.
- 3 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,8 kg
- Bruttovikt
- 2,98 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177959040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
VX Sockelplåt, på sidan, H: 200 mm, för D: 600 mm, stålplåt