Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.: VX 8660.001

E-Nummer: E2506653

Sockelhörndelar med plåtar för flexibel kabelinföring inkl. en positioneringshjälp för enkel montering av skåpet.

Art. nr.:
VX 8660.001
Fördelar
Tillförlitligt – mycket stabila socklar
Flexibel – många olika inredningsmöjligheter med VX-tillbehöret
Enkelt – avslutning på samma nivå mellan ihopbyggnadsställen
Material
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
4 hörntäcklister
Inkl. fastsättningsmaterial
4 sockelhörndelar, 100 mm höga
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Observera:
Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredd: = 400 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Vikt/förp.
3,67 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,6 kg
Bruttovikt
3,665 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177978034
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX-sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 400 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Övrig information
Manual
Product presentations
Datablad
Teknik i detalj