Sockelhörnstycken med plåtar för flexibel kabelinföring.
- Art. nr.:
- VX 8660022
- Fördelar
- Tillförlitligt – mycket stabila socklar
- Flexibel – många olika inredningsmöjligheter med VX-tillbehöret
- Enkelt – avslutning på samma nivå mellan ihopbyggnadsställen
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 hörntäcklister
Inkl. fastsättningsmaterial
4 sockelhörndelar, 200 mm höga
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög - Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredd: = 600 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vikt/förp.
- 7,27 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 7,04 kg
- Bruttovikt
- 7,275 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 27,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177978133
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 600 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Product presentations