För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.
- Art. nr.:
- VX 8660035
- Utförande
- Stängd
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Djup: = 1.000 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vikt/förp.
- 3,67 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Passar för
- för sockelsystem VX, stålplåt
- Nettovikt
- 3,4 kg
- Bruttovikt
- 3,671 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177978256
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 1000 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Product presentations