Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.: VX 8660042

E-Nummer: E2506680

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

Art. nr.:
VX 8660042
Utförande
Stängd
Material
Stålplåt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Djup: = 500 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Vikt/förp.
2,52 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Passar för
för sockelsystem VX, stålplåt
Nettovikt
2,38 kg
Bruttovikt
2,572 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
10,65 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177978300
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX-sockelplåt, på sidan, H: 200 mm, för D: 500 mm, stålplåt
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Manual
Product presentations
Datablad
Teknik i detalj