Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Art. nr.: VX 8660071

Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.

Art. nr.:
VX 8660071
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
TS
PC
Djup: = 500 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,6 kg
Bruttovikt
1,722 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177037816
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 500 mm, rostfritt stål 1.4301
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj