För golvfastsättning av sockeln, utan att skåpet eller skåpkombinationen måste flyttas.
- Art. nr.:
- VX 8660100
- Tekniska data
- För fastsättningsskruvar upp till 12 mm Ø
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Observera:
- Kan användas i kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sockelsystem VX
- Kontrollera underlagets bärförmåga
- Vikt/förp.
- 1,39 kg
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Passar för
- för sockelsystem VX, stålplåt
- Nettovikt
- 1,25 kg
- Bruttovikt
- 1,389 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177984677
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-golvfastsättningsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt