Krävs vid montering av 100 mm eller 200 mm sidopaneler roterade 90° för ytterligare stabilisering vid transport av sammanhängande kapslingar.
- Art. nr.:
- VX 8660140
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. skruvar M8 x 16 mm
- Observera:
- Behövs per plåt: 2 styck
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Inbyggnadsmöjligheter
- Vid seriekombination för extra stabilisering vid transport
- Passar för
- för sockelsystem VX, stålplåt
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,635 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177994751
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-sockelihopbyggnadsvinkel för sockel VX