För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller montageprofil. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt.
- Art. nr.:
- VX 8660400
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- 2 montagevinklar
Inkl. fastsättningsmaterial - Vikt/förp.
- 0,096 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Inbyggnadsmöjligheter
- För inre utbyggnad av stående sockelplåtar
- Vid sockelplåtar vända 90° behövs inte montagevinklarna eftersom systemhålen i sockelplåtar kan användas direkt i denna position
- Passar för
- för sockelsystem VX, stålplåt
- Nettovikt
- 0,076 kg
- Bruttovikt
- 0,097 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-sockel-montagevinkel, för sockel stålplåt, för sockelplåtar H: 100/200 mm