Övertäckning för ihopbyggnad, upptill för VX, VX IT, TS, TS IT

Artikelnummer: TS 8700140

Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.

Artikelnummer:
TS 8700140
Produktbeskrivning
Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Vid montage rygg mot rygg går det även att montera i bredd.
Kan även användas i kombination med dammskyddslister.
Kan kortas till andra mått
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,21 kg
Bruttovikt
0,25 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177300156
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivning
TS Övertäckning, upptill för D: 400 mm rostfritt stål, 1.4301
Dokumentation
Info sheet